製品の公開
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
    Impertek

    Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S

    Google翻訳”,

    MEGAMART Sの上げ床サポートは、屋外の上げ床セクターのグローバルベンチマークであるPedestalLineの一部です。屋外フローリング用の幅広い固定およびセルフレベリングサポートは、現場に直接敷設する問題を解決し、それを容易にし、作業時間を短縮します。

    すべてのタイプのMegaMartSサポートは、それぞれ1000kgの集中荷重に耐えることが保証されています。 1000 kgの集中荷重とは、50x50cmのタイルの場合は3.200kg / sq m、40x40cmのタイルで構成される床の場合は5.040kg /sqmの均等に分散された荷重を意味します。

    各部品に推奨される最大荷重は1000kgであり、これから、降伏または破損抵抗の50%に等しい安全係数がすでに差し引かれています。

    最初の製品(MMS1)の高さは121mmで、範囲は最大211mmです。これは、高さ90 mmの最大4つのエクステンションとオーバーラップでき、MMS5サポートの場合は最大571mmに達します。 MegaMart S拡張機能の主な機能は、アプリケーションの非常に簡単なことです。拡張機能は1つのステップで挿入されるため、インストールが高速化されます。

    また、MegaMart Sシリーズには、優れた範囲のすべてのヘッドピースがあり、タイルの取り付けとデッキの両方で、あらゆる状況に対応する幅広い選択肢を保証します。便利なEasyKey多機能調整キーを使用してシリーズ全体で高さを調整でき、実用的なCPスロープコレクターを使用して最大10%のスロープを排除できます。

    MegaMart Sの上げ床サポートは、大小の屋外フローリングや、テラス、プールサイド、屋根の通路、吊り下げ式の庭の通路、広場、都市空間、一般的な庭で広く使用されています。互換性のある仕上げは、セラミックタイル、天然石、大理石と花崗岩、プレハブコンクリートスラブ、デッキと木の板、複合材で作られたデッキと厚板、すべての高さに耐えることができる自立型の材料です。

    仕様
    • Head T-04 can be fitted with the CG04-01 locknut to ensure the determined height between Head T-04 and locknut G-04.

    技術仕様
    • Unique refMegamart-S
    • コレクションセットSupport
    • コレクションMegamart-S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルPE/PP
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードSs_30_14_90_34
    • Uniclass2015詳細Flag and slab pedestal-supported paving systems
    • OmniClassNumber23-21 25 23 15
    • OmniClassタイトルPedestals
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction