製品の公開
Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up
Impertek

Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up

Google翻訳”,

PRIMEUPは、屋外の上げ床セクターのグローバルベンチマークであるPedestalLineの一部です。屋外フローリング用の幅広い固定サポートとセルフレベリングサポートは、現場に直接敷設する問題を解決し、それを容易にし、作業時間を短縮します。

上げ床の高さが設置面よりわずかに高い場合、個々のサポートの高さの調整が基本的に重要になります。 5 mm程度は、フローリングの平坦度を決定し、良好な美的結果を保証するかどうかを決定します。

Primeupは、高さ調節可能なサポートで、わずか10 mmで、調整メカニズムと2つのエクステンションの組み合わせにより、高さ25 mmに達し、合計15mmの範囲が得られます。

Primeup上げ床サポートは、Martシリーズと同様の直径150 mmのベースで構成され、調整メカニズムヘッドが取り付けられたタブが特徴です。ベースを持ってタブを回すと、サポートの高さを10mmから15mmに変更できます。

ヘッドの上部にはマイクロヘッドが取り付けられており、マートシリーズのサポート用に幅広いImpertekの範囲から選択でき、木製デッキフローリング、石タイル、セラミックフローリング用に特別に設計された翼があります。各マイクロヘッドにはカップリングが装備されており、フローリングの一部がすでに敷設されている場合でも常に調整できます。

また、サポートベースの下には、それぞれ5mmのエクステンションを2つまで追加できるため、高さを合計25mmまで増やすことができます。拡張機能と組み合わせて、最大10%のスロープを修正できるImpertekCPスロープコレクターであるEasyFlatを使用することができます。

Primeupの上げ床サポートは、大小の屋外フローリングや、テラス、プールサイド、屋根の通路、吊り下げ式の庭の通路、広場、都市空間、一般的な庭で広く使用されています。互換性のある仕上げは、セラミックタイル、天然石、大理石と花崗岩、プレハブコンクリートスラブ、デッキと木の板、複合材で作られたデッキと板、すべての自立材料で、標高に耐えることができます。

仕様
  • Prime Up is the height-adjustable support, measuring just 10 mm that, thanks to the adjustment mechanism and the combination of 2 extensions, can reach 25 mm in height, obtaining a total excursion of 15 mm.

技術仕様
  • Unique refPrime-Up
  • コレクションセットSupport
  • コレクションMini
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPE/PP
  • 副マテリアルPE/PP
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
  • UNSPSC30131704
  • Uniclass2015コードSs_30_14_90_34
  • Uniclass2015詳細Flag and slab pedestal-supported paving systems
  • OmniClassNumber23-21 25 23 15
  • OmniClassタイトルPedestals
  • UniFormatIIコードB1010
  • UniFormatIIタイトルFloor Construction