製品の公開
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

Google翻訳”,

S600 露出型シャワーシステム、クロムメッキ

インテリジェント制御シャワーシステム

・プッシュコントロールにより操作が容易になり、水とエネルギーの節約にも貢献します。

・本体上部は受け皿として使用でき、排水傾斜により水が溜まるのを防ぎます。

・広々としたオーバーヘッドシャワーが体を優しく包み込みます

・カスケードパターンは瞑想体験をもたらします

・節水型ハンドシャワー

INAXに連絡する

技術仕様
  • Unique refINAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • コレクションセットBathroom Faucets (Mixer)
  • コレクションBath&Shower Mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1176
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)575
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

対応地域

アジア