お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

KORI - INS KORI PATCH AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220058A
ブランド名: Incepa
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: KORI
幅 (mm): 300
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 902
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
制作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 床材 - フロアタイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Stone or tile flooring
UNSPSC コード: 30161706
Uniclass 1.4 コード: L5331
Uniclass 1.4 詳細: Floor tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 詳細: Floor tiling systems
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です