Unique ref.: | 61220104A |
---|---|
ブランド名: | Incepa |
製品ファミリー: | WALL TILE |
製品グループ: | ALAMO |
幅 (mm): | 300 |
高さ (mm): | 11 |
奥行 (mm): | 902 |
公開日: | 2018-11-23 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | 建築資材 |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/incepa/product/61220104a
主なマテリアル: | Ceramics |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Brazil |
製作国: | Brazil |
BIMobject カテゴリー: | 床材 - フロアタイル |
---|---|
IFC分類: | Covering |
UNSPSC 名前: | Stone or tile flooring |
UNSPSC コード: | 30161706 |
Uniclass 1.4 コード: | L5331 |
Uniclass 1.4 詳細: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 コード: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 詳細: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 コード: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 詳細: | Floor tiling systems |
NBS Reference コード: | 92-96 |
NBS Reference 詳細: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
OmniClass Number: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass Title: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®