このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

ALFAMA - INS ALFAMA MULTICOR AC 30X90,2 RET

Unique ref.: 61220108A
ブランド名: Incepa
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: ALFAMA
幅 (mm): 300
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 902
公開日: 2018-11-23
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
White, uniform color, satin, rectified.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 床材 - フロアタイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Stone or tile flooring
UNSPSC コード: 30161706
Uniclass 1.4 コード: L5331
Uniclass 1.4 詳細: Floor tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 詳細: Floor tiling systems
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Colorful
Material Wall Tile

BIMobject®