お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ARBOL - PP ARBOL CANELA 20X120 RET

Unique ref.: 64230004A_w
ブランド名: Incepa
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: ARBOL
幅 (mm): 200
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 1200
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 壁 - 表層仕上げ
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC コード: 30131704
Uniclass 1.4 コード: L512
Uniclass 1.4 詳細: Wall tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 詳細: Ceramic tiles
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass Number: 23-15 15 13
OmniClass Title: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

名前
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®