お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

Unique ref.: 64230036A
ブランド名: Incepa
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: ALAMO
幅 (mm): 200
高さ (mm): 11
奥行 (mm): 1200
公開日: 2018-11-23
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 床材 - フロアタイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Stone or tile flooring
UNSPSC コード: 30161706
Uniclass 1.4 コード: L5331
Uniclass 1.4 詳細: Floor tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 詳細: Floor tiling systems
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Plus Porcelain

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です