お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

OXI RUDDY - PT OXI RUDDY COBRE 60X60 RET GPL

Unique ref.: 67060110A
ブランド名: Incepa
製品ファミリー: WALL TILE
製品グループ: OXI RUDDY
幅 (mm): 600
高さ (mm): 9
奥行 (mm): 600
公開日: 2019-01-14
改訂バージョン: 1
タイプ: 建築資材
ダウンロード (4)

Tuttomassa porcelain with corten steel texture. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Corten, polished, rectified


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン: Brazil
製作国: Brazil

BIMobject カテゴリー: 床材 - フロアタイル
IFC分類: Covering
UNSPSC 名前: Stone or tile flooring
UNSPSC コード: 30161706
Uniclass 1.4 コード: L5331
Uniclass 1.4 詳細: Floor tiles
Uniclass 2.0 コード: PR-92-96
Uniclass 2.0 詳細: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 コード: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 詳細: Floor tiling systems
NBS Reference コード: 92-96
NBS Reference 詳細: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Number: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Title: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Tuttomassa Porcelain

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です