製品の公開
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
    INCLASS

    ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm

    Google翻訳”,

    ESSENS OCCASIONAL - 円形ベース 45cm、高さ 40cm (トップは含まれません)

    ジョナサン・プレストウィッチがデザインした ESSENS コレクションに、サイドテーブルが加わりました。ESSENS OCCASIONAL サイドテーブルは、美しさ、汎用性、調和のとれたプロポーションを兼ね備えています。彫刻的なベースは、2 つの基本的なボリュームがバランスよく出会うことで生まれます。新しい ESSENS OCCASIONAL テーブル プログラムは、100% リサイクル可能なポリエチレン製の 3 つのベースで構成されており、さまざまな素材とサイズの天板でコーヒー テーブルとサイド テーブルの両方を構成できます。ベースとテーブルトップの組み合わせにはさまざまな可能性があり、幅広い素材と仕上げが用意されているため、さまざまなスペースやコンテキストに簡単に統合できる無限のカスタマイズが可能です。

    仕様
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    技術仕様
    • Unique refes10110ba
    • コレクションセットESSENS
    • コレクションESSENS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)455
    • 奥行き(mm)455
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアル木
    • 正味重量(kg)23.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル