製品の公開
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
    INCLASS

    ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm

    Google翻訳”,

    ESSENS OCCASIONAL - 円形ベース 22cm、高さ 52cm (トップは含まれません)

    ジョナサン・プレストウィッチがデザインした ESSENS コレクションに、サイドテーブルが加わりました。ESSENS OCCASIONAL サイドテーブルは、美しさ、汎用性、調和のとれたバランスを兼ね備えています。彫刻的なベースは、2 つの基本的なボリュームがバランスよく出会うことで生まれます。新しい ESSENS OCCASIONAL テーブル プログラムは、100% リサイクル可能なポリエチレン製の 3 つのベースで構成されており、さまざまな素材とサイズの天板でコーヒー テーブルとサイド テーブルの両方を構成できます。

    仕様
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 52cm (top not included)

    技術仕様
    • Unique refes10130ba
    • コレクションセットESSENS
    • コレクションESSENS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)510
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアル木
    • 正味重量(kg)11.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル