製品の公開
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest
    INCLASS

    ITP0020 - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest

    Google翻訳”,
    ITEK PRO - シンクロ機構とメッシュ背もたれを備えたタスクチェア (ブラックベース) ITEK PRO は、あらゆるタイプのユーザーに高度な快適性を提供する、高度な人間工学的要素を備えたタスクチェアのコレクションです。このコレクションは、その印象的なデザインと、快適さと現代性の完璧な組み合わせを提供する 3D テクニカル メッシュ バックで際立っています。これに加えて、この椅子は、同期した傾斜動作と実用的な腰部調整を強調するなど、組み込まれているすべての機能を納得させます。椅子には、5 つのロック位置を備えた同期傾斜機構と、高さと奥行きを調整できる一体型シートを装備できます。椅子は、調整可能なアームや固定アーム、さまざまなタイプのベースやキャスターを使用してカスタマイズすることもできます。
    仕様
    • ITEK PRO - Task chair with synchro mechanism and mesh backrest (black base)
    技術仕様
    • Unique refITP0020
    • コレクションセットITEK PRO
    • コレクションITEK PRO
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)670
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)15.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア