製品の公開
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
Flyingbar
    Indel B

    Flyingbar

    Google翻訳”,
    新しいFLYINGBARは、省エネ冷却システムを使用することにより、IndelBの定評のあるスマートテクノロジーと次世代のイタリアンデザインを組み合わせたものです。これは、世界で最も薄い新しい壁掛け式ガラスドアミニバーであり、その汎用性のおかげで、多くの設置ソリューションが可能になります。これは、アプライアンスの機能が向上し、障害が発生した場合でも、ゲストがはるかにアクセスしやすくなることを意味します。 Indel Bと、機能性と美的品質の原則に従ってホテルの部屋と柔軟性のアイデアを再定義した建築家Massimo Mussapi(FLYIN GROOMプロジェクト内)とのコラボレーションによって実現されました。また、革新的な最先端技術によって実現されました。テクノロジー。
    技術仕様
    • Unique refFLYINGBAR
    • コレクションセットMinibars
    • コレクションFLYINGBAR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31_32
    • Uniclass2015詳細Fridge-freezers
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-21 23 39 17 11
    • OmniClassタイトルResidential Beverage Bars
    • UniFormatIIコードD5090
    • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems