製品の公開
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
    Indel B

    K35 Ecosmart G

    5つ星のうち3.43.4(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    K ECOSMART Gミニバーの製品ラインにより、ホテル経営者は、独自のデザインを備えた、環境に優しく、超静音の最新世代の製品を選択できます。 K ECOSMART G製品は、シクロペンタン断熱材、冷却ガス(R600)、および夜間(コンプレッサーがオフの場合)に温度を一定に保つ共晶プレートを備えた、最高のパフォーマンスを提供する新しいコンプレッサーのおかげで、A+++エネルギークラスの一部です。市場に出回っている主要な吸収式ミニバーと比較して、消費量が79%削減されました。電子タイマー:コンプレッサーの作動段階を設定します。 24時間で最低6時間(エネルギー消費量は非常に少ない)。スマートシステムは、部屋にゲストがいるかどうかに基づいて、コンプレッサーのオンとオフを制御します。スマートシステムを使用するには、エネルギーセーバーデバイス(エネルギーを節約するように設計されたカードホルダー)の部屋にいる必要があります。スマートシステムを操作するために、電子タイマーやリモコンは必要ありません。 *** G:グローバル50/60 Hz ***
    技術仕様
    • Unique refK35ECOSMARTG
    • コレクションセットMinibars
    • コレクションECOSMART
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)399
    • 幅(mm)553
    • 奥行き(mm)417
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912
    • Uniclass2015コードPr_40_70_31_32
    • Uniclass2015詳細Fridge-freezers
    • MasterFormat 2014 コード26 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
    • OmniClassNumber23-21 23 39 17 11
    • OmniClassタイトルResidential Beverage Bars
    • UniFormatIIコードD5090
    • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems