製品の公開
KOLA LOUNGE X
Inno

KOLA LOUNGE X

Google翻訳”,
新しいKolaLoungeXは回転式のラウンジチェアです。美的で重量のある軽い椅子のファミリーは、パブリックとプライベートの両方のモダンなインテリアにフィットします。 100%リサイクル可能なポリエステルフェルトで製造されたシートは、支持構造の一部です。また、優れた音響吸収能力を備えています。布張りのクッションはさらに快適さを与え、遊び心のある色の使用を可能にします。コラチェアは耐火性があり、お手入れも簡単です。 Kolaファミリーには、イージーチェア、ロッキングチェア、さまざまな脚のオプションを備えた会議用またはダイニングチェア、アームレスト付きまたはアームレストなしの積み重ね式の小さな椅子、または会議用のクロスレッグが含まれています。コラは、製品デザイン2012、フェニア賞2012、グッドデザイン賞2010のレッドドット賞を受賞しています。
技術仕様
  • Unique refkola_lounge_x
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-01-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)810
  • 奥行き(mm)660
関連
  • 主なマテリアル椅子張り用材料
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

類似製品