お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

Knuff 4 leg

Unique ref.: Knuff_4-leg
ブランド名: inoff
製品ファミリー: Chair
製品グループ: Knuff
幅 (mm): 500
高さ (mm): 810
奥行 (mm): 500
公開日: 2019-02-04
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル:
デザイン:
制作国:

BIMobject カテゴリー: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC分類: Furniture
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

名前
Depth 500
Height 810
Width 500

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です