製品の公開
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance
    InOvate

    486 DryerJack - Airflow Efficient Roof Vent, Extra Clearance

    Google翻訳”,

    屋根からの効率

    乾燥機を屋根から真っ直ぐに排出することでダクトを短くすることで、乾燥効率を向上させ、リントの蓄積を減らすことができます。しかし、これまで、厳しい乾燥機の通気要件をすべて満たす屋根の終端はありませんでした。新しいDryerJack®は、ドライヤー専用に設計されています。これらはすべてのコード要件を満たすか上回り、優れた気流効率を実現します。

    Dryerbox®と同じ品質基準に基づいて構築されたDryerJackの性能は、時の試練に耐えます。

    ルーフベントの利点

    • エアフロー効率
    • 簡単なクリーニングアクセス
    • アメリカでタフな造り

    エクストラクリアランスモデル486

    すべてのDryerJack®は、ここ米国で頑丈に作られています。設計上、追加のクリアランスモデル486は気流効率が高く、害虫の侵入を防ぎます。ダクトの掃除を簡単にするための取り外し可能なアクセスドアが含まれています

    • 頑丈な26ゲージガルバリウム®
    • IMC504.4およびIRC1502.3に準拠
    • フランジには、迅速な設置のための釘穴が含まれています
    • フランジには、取り扱いを容易にするために丸みを帯びたフランジコーナーがあります
    • ビルトインの4"防水カラーは1.25"をフードに3"をダクトに突き出します
    仕様
    • For Use:

      • Non-restrictive dryer roof vent termination
      • Complies with IMC 504.4 & IRC 1502.3

      Material:

      • 26 gauge Galvalume®
      • Weight: 4 lbs.

      Benefits:

      • Venting through the roof can shorten duct length
      • Improved efficiency shortens cycles, saves energy
      • Damper design deters bird and rodent entry
      • Access features ease duct cleaning & maintenance

      Features:

      • Rugged 26 gauge Galvalume
      • Rounded corner nailing flange and 6 nail holes
      • Equally suitable for new and retrofit construction
      • Watertight extended collar for secure docking

       Keywords: hvac, hvac duct, hvac system, duct, duct fitting, duct support, duct ventilation, ventilation, hvac vent, dryer vent, dryer vent box, dryer vent wall, dryer vent roof, dryer vent wall box, dryer ventilation, dryer vents, dryer exhaust vent, exterior dryer vent, plastic hood dryer vent, wall dryer vent

    技術仕様
    • Unique ref486_dryerjack_airflow-efficient-roof-vent
    • コレクションセットDryerJack
    • コレクションDryerJack
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • ETIM コードEC010022
    • ETIM 名Air vent
    • UNSPSC名称Roofing vents
    • UNSPSC30151607
    • Uniclass2015コードPr_30_59_29
    • Uniclass2015詳細Fixed roof ventilators, terminals and accessories
    • MasterFormat 2014 コード07 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
    • OmniClassNumber23-13 41 17
    • OmniClassタイトルRoof Vents