製品の公開
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in  Revit
    InoxPRES

    RM - INOXPRES fittings & pipes plug-in Revit

    Google翻訳”,

    Raccorderie Metalliche アプリは Revit 環境にダウンロードされるプラグインであるため、追加のモデリング ソフトウェアを必要とせず、世界中で使用できます。Revit 環境で MagiCAD を使用する設計者も、Raccorderie Metalliche アプリケーションをダウンロードして使用できます。MagiCAD ユーザーが Revit でプロジェクトに取り組んでいる場合、MagiCAD で作業しながら、Raccorderie Metalliche アプリを簡単にダウンロードして Revit テープに追加できます。

    Revit 環境で StabiCAD を使用する設計者は、Revit Raccorderie Metalliche アプリで作業できます。また、ソフトウェアで利用できる Raccorderie Metalliche 製品ラインの PLS ファイル (製品ライン シート、StabiCAD ソフトウェア内の PLS ファイル) を活用することもできます。

    Raccorderie Metalliche アプリの Product Line Placer でサポートされている Revit バージョンは、2024、2023、2022、2021 です。

    アプリケーションで利用可能な製品シリーズ:

    • 酸化防止剤
    • inoxPRESガス
    • イノックスプレスHT
    • inoxPRES スチーム
    • スチールPRES
    • エスプレス
    • aesPRESガス
    • マリンプレス
    • inoxPRES ユニコ

    配管、暖房、空調、太陽光、ガス、圧縮空気、消火の用途において、タイプ M ジョーまたはチェーン付きのプレス ツール、AISI-316L および AISI-304L ステンレス鋼パイプ、亜鉛メッキ パイプとの使用が推奨される継手です。

    仕様
    • ADVANTAGES:

      Design the systems to press quickly and easily
      Configure and insert specific pipe fittings, valves and fittings Raccorderie Metalliche in your Revit project, available 100% and ready to order. And all directly from within your project.

      Content updated and suitable for your country
      Use only updated and localized metal fittings. The integrated MEPcontent Browser library covers a wide range of items ready for use in the BIM process.

      More accurate modelling with autorouting
      It designs a complete metal fittings system through the autorouting function with extreme precision. T-fittings, curves, joints, reductions and other fittings are automatically inserted while drawing, depending on the desired routing preferences. In addition, when adjusting a plant size (e.g. diameter), the specific properties (e.g. item number) are also automatically changed.

      Perform advanced connections
      Do you want to quickly adjust the most complex connections? The App shows the best solutions available based on truly existing fittings. It is no longer necessary to use custom fittings provided by native Revit.

      Draw hoses in half the time
      Revit hoses are no longer a problem. It easily designs hose plants with special curves that allow you to draw in all directions, even with a top view, without slowing down the project.

      Default schedules
      Create Revit schedules with all relevant data such as dimensions, manufacturer data and item numbers. Predefined schedules included in the app (such as cut lists, pipe fittings, and collapsible pipes) come with the latest product data so that you can order the items directly from within Revit.

    技術仕様
    • Unique refrm-inoxpres-fittings-pipes-plug-in-revit
    • コレクションセットSoftware
    • コレクションPlug-in Revit
    • タイプSoftware
    • 公開日2024-05-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ