製品の公開
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

5つ星のうち3.33.3(10 レビュー)
Google翻訳”,
ステンレス鋼のドアフェイスプロテクターで日常の摩耗からドアを保護します。私たちのドアフェイスプロテクターは、装飾的なタッチを提供しながら、傷やへこみからドアを安全に保ちます。ステンレス鋼で鏡面仕上げを実現します。
仕様
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
技術仕様
  • Unique refStainless-Steel-Door-Face-Protection
  • コレクションセットDoor and Frame Protection
  • コレクションDoor Protection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_36_33_45
  • Uniclass2015詳細Kick plates
  • MasterFormat 2014 コード10 26 33
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor and Frame Protection
  • OmniClassNumber23-17 11 11 25
  • OmniClassタイトルDoor Accessories
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors