製品の公開
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
Add Stool 4.2
    Sandler | Inspec

    Add Stool 4.2

    Google翻訳”,

    粉体塗装またはクロムメッキのスチール管状フレームに、成形木材とポリウレタンフォームのシートが付いた布張りのカウンタースツール。 Add スツール/バースツールは、美学と機能の完璧なバランスを実現しています。スレッドベースはスツールを後方に傾け、シートを前方に傾けます。止まったり行ったりする人のためのバランス。シートの自然な傾斜は理想的な位置を提供し、ユーザーが時々立ち上がることを奨励します。アクティブな座席は、アクティブで創造的な会議を可能にします。ゆったりとした背もたれを追加すると、アクティブな座り方からよりリラックスした座り方への移行が可能になります。

    仕様
    • Add stool/barstool comes in three heights, with or without a back. Made from bent steel tubing and a seat of molded wood, upholstered in textile or covered in black polyurethane, Add brings a unique expression to any busy environment or work environment. The Add series consists of a number of versions, such as Add chair, Add Move chair and Add Work chair.

    技術仕様
    • Unique refadd-stool-4-2
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)26.4
    • 幅(inch)18.1
    • 奥行き(inch)18.5
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)8.82
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
    • Uniclass2015詳細Stools
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 23 13 17
    • OmniClassタイトルResidential Stools
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品