製品の公開
Addit 9.4
Addit 9.4
Addit 9.4
Addit 9.4
    Sandler | Inspec

    Addit 9.4

    Google翻訳”,

    粉体塗装またはクロムメッキの鋳造アルミニウムの脚に取り付けられたモジュラーソファユニット。座面と背もたれが布張りで、磁気リンク装置が組み込まれたコーナーユニット。特許取得済みの多方向リンク デバイスを備えた Addit は、創造的で柔軟なソリューションにインスピレーションを与えるコレクションです。モジュールはクラシックで時代を超越したデザインであり、明確に表現された機能を備えており、ユーザーはさまざまな色と張り地、フレーム、脚の素材の選択を利用して独自の表現を作成できます。 Addit ベンチとオットマン: Addit ベンチとオットマンは、Addit ソファ/モジュラー システム シリーズを完成させますが、一人用としても使用できます。ベンチは、特許取得済みの磁気リンク装置でリンクすることができ、長い列のベンチシートを作成できます。オットマンは、どの部屋でも小さいまたは大きい「島」として使用できます。

    仕様
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    技術仕様
    • Unique refaddit-9-4
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-20
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.5
    • 幅(inch)43.7
    • 奥行き(inch)30.3
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)51.81
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 58 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCouches and Loveseats
    • OmniClassNumber23-21 23 13 15
    • OmniClassタイトルResidential Sofas
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品