製品の公開
aperi 7.2 Three-Seater Sofa
aperi 7.2 Three-Seater Sofa
aperi 7.2 Three-Seater Sofa
aperi 7.2 Three-Seater Sofa
    Sandler | Inspec

    aperi 7.2 Three-Seater Sofa

    Google翻訳”,

    モダンオフィスへようこそ

    パウダーコーティングされたブラックメタルベースに布張りのポリウレタンフォームパッドが付いた3人掛けソファ、調節可能な脚付き。

    約

    Aperi は、座り心地が柔らかさとサポートの快適な試金石に進化した現代のオフィスに到着します。ダイナミックなオフィスは、家の快適さにますます依存していますが、家はオフィスであることがよくあります。ライフスタイルは今やワークスタイルであり、Aperi はその両方にバランスよく取り組んでいます。 Aperi のコンパクトでモノリシックなフォルムは、作業環境に落ち着きをもたらします。

    バリアント

    Aperi は、1 人掛けの椅子のほか、2 人掛けと 3 人掛けのバージョンも用意されており、布張りの布張りで、オプションとして分岐する色のステッチの縫い目があります。

    仕様
    • Powder-coated metal base with adjustable feet. Seat with nozag. Polyurethane foam padding in the seat and back.

      Option
      Stitched seams in diverging color

      Upholstery
      Fabric

      Weight:
      Easy chair: 32 kg
      Sofa: 61/87 kg

      inspec / Sandler Code:  APERI-7.2-BLK-COM

    技術仕様
    • Unique refaperi-7-2-three-seater-sofa
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 58 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCouches and Loveseats
    • OmniClassNumber23-21 23 13 15
    • OmniClassタイトルResidential Sofas
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品