製品の公開
Archal 2.8MB
Archal 2.8MB
Archal 2.8MB
Archal 2.8MB
    Sandler | Inspec

    Archal 2.8MB

    Google翻訳”,

    360°回転する中程度の高さの背もたれアームチェア、粉体塗装またはクロムメッキのスチールベース、クロムまたは黒のキャスター、キルティングディテールの室内装飾品。すべての Archal シリーズで追加料金なしで追加のパディングを利用できます。 Archal は、新しいレベルのフォームとスタイルのイノベーションを Lammhults シーティング コレクションにもたらします。キャスト アルミニウムのフレームを使用する Archal は、ソリッド キャスト アルミニウムの彫刻的なフォルムで、曲げられたスチール チューブの限界を超えています。地元で生産された Archal フレームは、99.9% のリサイクル素材を使用して作られています。これは、約 360 個のアルミ ソフト缶に相当します。

    仕様
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    技術仕様
    • Unique refarchal-2-8-MB
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)36.6
    • 幅(inch)26.4
    • 奥行き(inch)26.4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)29.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings