製品の公開
Archal XL 5.1
Archal XL 5.1
Archal XL 5.1
Archal XL 5.1
    Sandler | Inspec

    Archal XL 5.1

    Google翻訳”,

    キャスター付きの360°スイベル粉体塗装または研磨アルミニウムベースの会議用椅子。キルティングのディテールで完全に装飾されています。ゆったりとしたシート幅、幅広のアームレスト、追加のパッドで快適性を向上。 Archal XL は、Archal ファミリーのもう 1 つの褒め言葉です。 Lammhults の特徴であるエレガンスと最高のクラフトマンシップを備えた Archal XL は真の XL であり、ラウンジ バージョンとカンファレンス バージョンのいずれかをご用意しています。

    仕様
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    技術仕様
    • Unique refarchal-xl-5-1
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)48
    • 幅(inch)26.4
    • 奥行き(inch)26.4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)44.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings