製品の公開
Archal XL 5.4
Archal XL 5.4
Archal XL 5.4
Archal XL 5.4
    Sandler | Inspec

    Archal XL 5.4

    Google翻訳”,

    360°スイベルパウダーコーティングまたはポリッシュアルミニウムベースのラウンジアームチェア。キルティングのディテールで完全に装飾されています。高さ固定。ゆったりとしたシート幅、幅広のアームレスト、追加のパッドで快適性を向上。 Archal XL は、Archal ファミリーのもう 1 つの褒め言葉です。 Lammhults の特徴であるエレガントなタッチと最高のクラフトマンシップを備えた Archal XL は真の XL であり、ラウンジ バージョンとカンファレンス バージョンのいずれかをご用意しています。

    仕様
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    技術仕様
    • Unique refarchal-xl-5-4
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)42.9
    • 幅(inch)26.4
    • 奥行き(inch)26.4
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)44.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings