製品の公開
Area 9.5
Area 9.5
Area 9.5
    Sandler | Inspec

    Area 9.5

    Google翻訳”,

    粉体塗装またはクロムメッキのキャスト アルミニウム スレッド ベースのモジュラー ソファ ユニット。布張りのシートと背もたれが高く、内蔵の磁気リンク装置を備えた右側のユニット。 6 つの異なるモジュラー ユニットを備えたこのモジュラー シーティング シリーズは、創造的で柔軟なシーティング ソリューションにインスピレーションを与えます。それらを個別にまたはグループで使用して、既存の構成を作成します。 2 人掛け、3 人掛け、またはそれ以上のソファを簡単に作成できます。組み込みの磁石で構成される革新的なリンク装置、クイックリンクにより、ユニットを簡単に再編成できます。穴あきシートメタルの風通しの良いテーブルは、布張りのユニットを完璧に引き立てます。ハイバックタイプは開放感のある空間を演出し、お部屋の中にやわらかく洗練されたお部屋づくりを可能にします。

    仕様
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    技術仕様
    • Unique refarea-9-5
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)52.4
    • 幅(inch)31.1
    • 奥行き(inch)39
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)95.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルUpholstered Seating
    • OmniClassNumber23-21 23 13 15
    • OmniClassタイトルResidential Sofas
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品