製品の公開
Binar 60-110
Binar 60-110
Binar 60-110
Binar 60-110
    Sandler | Inspec

    Binar 60-110

    Google翻訳”,

    背もたれの低い布張りのアームチェア。 5 スポーク鋳造アルミニウム合金スイベル ベース、ガス リフト コラムと Ø65mm ツイン ホイール キャスター、ソフト トレッド付き。シートの高さは、ガスリフトコラムで調整可能です。

    仕様
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    技術仕様
    • Unique refbinar-60-110
    • コレクションセットSandler
    • コレクションInclass Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-06
    • エディション1
    • 高さ(inch)36.2
    • 幅(inch)25.2
    • 奥行き(inch)25.2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)26.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品