製品の公開
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
    Sandler | Inspec

    Cajal 6.1

    Google翻訳”,

    成形された高弾性ポリウレタンフォームの合板を備えた布張りの座席を備えたイージーチェア、粉体塗装またはクロムメッキのスチールチューブ。 Gunilla Allard は、彼女のデザインの目に見える鋼管が「ペンやカハール ペンシルのストロークのように」背中を囲んでいると説明しています。

    仕様
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    技術仕様
    • Unique refcajal-6-1-easy
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)30.3
    • 幅(inch)24.4
    • 奥行き(inch)22.4
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)39.68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_26
    • Uniclass2015詳細Easy chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品