製品の公開
campus air 2.3
Sandler | Inspec

campus air 2.3

Google翻訳”,

粉体塗装またはクロムメッキのスチールスレッドベースのアームチェア。グラスファイバー強化ポリアミド製のシートとバック。 Campus Air により、Lammhults とデンマークのデザイナー Johannes Foersom と Peter Hiort-Lorenzen は Campus をガラス繊維強化ポリアミド プラスチックの新しいシートとバックで前進させました。オプションの耐候性フレームを使用すると、Campus Air を屋外で使用できます。丈夫なソリッド ポリアミドの表面は傷がつきにくく、お手入れも簡単です。

仕様
  • Campus Air has a seat and back of fiberglass-reinforced polyamide plastic. Available in four-leg or sled base versions, Campus Air passes California TB 133 flammability tests, and is 100% recyclable. With its optional weather-resistant frame, Campus Air can even be used outdoors. Campus Air stacks and links and can be easily managed with the Campus trolley.

技術仕様
  • Unique refcampus-air-2-3
  • コレクションセットInspec
  • コレクションLammhults Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)29.9
  • 幅(inch)21.3
  • 奥行き(inch)19.3
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルポリアミド
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(lbs)12.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 52 13
  • MasterFormat 2014 タイトルChairs
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品