製品の公開
Carousel 2.4
Carousel 2.4
Carousel 2.4
Carousel 2.4
    Sandler | Inspec

    Carousel 2.4

    Google翻訳”,

    360° スイベル クロームまたはブラック パウダー コート ベースのアームチェア。5 つ星ベース。布張りのシートとバック。ガニラ アラードがデザインしたカルーセル カンファレンス チェアは、最小限のフォーマットで最大限の快適さを提供します。完全に布張りのシェルチェアには、シートシェルに多方向の動きを与える360°の快適な傾斜が装備されています。この機能は、ユーザーにとって非常に穏やかで柔軟な動きを生み出します。翼の形をしたアームレストが個性を与え、ソフトで包み込むようなシート シェルに快適さを加えます。

    仕様
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    技術仕様
    • Unique refcarousel-2-4
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.9
    • 幅(inch)25.2
    • 奥行き(inch)25.2
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)25.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品