製品の公開
Carousel 2.5
Sandler | Inspec

Carousel 2.5

Google翻訳”,

360° スイベル クロームまたはブラック パウダー コート ベースのアームチェア。5 つ星ベース。布張りのシートとバック。チルトと高さ調節可能。ガニラ アラードがデザインしたカルーセル カンファレンス チェアは、最小限のフォーマットで最大限の快適さを提供します。完全に布張りのシェルチェアには、シートシェルに多方向の動きを与える360°の快適な傾斜が装備されています。この機能は、ユーザーにとって非常に穏やかで柔軟な動きを生み出します。翼の形をしたアームレストが個性を与え、ソフトで包み込むようなシート シェルに快適さを加えます。

仕様
  • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

技術仕様
  • Unique refcarousel-2-5
  • コレクションセットInspec
  • コレクションLammhults Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)35
  • 幅(inch)25.2
  • 奥行き(inch)25.2
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(lbs)25.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 52 13
  • MasterFormat 2014 タイトルChairs
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品