製品の公開
cinema 6.1 Chair
cinema 6.1 Chair
cinema 6.1 Chair
cinema 6.1 Chair
    Sandler | Inspec

    cinema 6.1 Chair

    Google翻訳”,

    北欧デザインの祭典

    成形された非常に弾力性のあるポリウレタンフォームの合板ベースに布張りのシートと背もたれを備えたイージーチェア、レザーアームカバー付きのパウダーコーティングまたはクロムメッキ鋼管状の脚。

    約

    シネマは、優れた快適さと適度なスペース要件を備えた、スタイルと実行における効率のモデルです。 Gunilla は、スポーツカーの座席に見られるシネマのインスピレーションを指摘しています。それは、控えめなスペースで巧みに作られた革のステッチと強力なサポートの快適さです。

    バリアント

    シネマ フット スツールとシネマ ソファがシネマ コレクションを完成させます。シネマは、粉体塗装またはクロムメッキのスチールチューブを備えたファブリックまたはレザーで提供されます。

    仕様
    • Easy chair/Sofa
      Available with a frame of Ø16 mm and 19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat with nosag spring. Seat and back with injected expanded polyurethane foam. Leather arm covers.

      Stool
      Legs of Ø19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Base of wood. Cold processed polyether foam.
      Upholstery: fabric or leather

      Stool Options
      Stitched seams in divergent color

      Weight
      7.5 kg

      inspec / Sandler Code: CINEMA-6.1-CHR-COM

    技術仕様
    • Unique refcinema-6-1-chair
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品