製品の公開
cinema 8.1
cinema 8.1
    Sandler | Inspec

    cinema 8.1

    Google翻訳”,

    成形された非常に弾力性のあるポリウレタンフォームの木製ベースと、粉体塗装またはクロムメッキのスチール管状脚を備えた布張りフットスツール。シネマは、優れた快適さと適度なスペース要件を備えた、スタイルと実行における効率のモデルです。 Gunilla は、スポーツカーの座席に見られるシネマのインスピレーションを指摘しています。控えめなスペースで巧みに作られた革のステッチと強力なサポートの快適さです。

    仕様
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    技術仕様
    • Unique refcinema-8-1
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)24
    • 幅(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)14.77
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_51_31
    • Uniclass2015詳細Foot stools
    • MasterFormat 2014 コード12 58 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCouches and Loveseats
    • OmniClassNumber23-21 23 13 17
    • OmniClassタイトルResidential Stools
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品