製品の公開
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
    Sandler | Inspec

    corso 5.1 Lounge Chair

    Google翻訳”,

    ミニマルな構造とデザインによる表現力豊かなキャラクター

    丸みを帯びた後脚を備えたチューブラースチールフレームのラウンジチェア。布張りのシートとバック

    Corso イージー チェアは、デザイナーのピーター アンダーソンのスケッチブックの線を使った遊びから始まりました。 . Corso のデザインのシンプルさは、資源効率の良い構造にも反映されています。フレームは、その形状と構造の両方を通じて、安楽椅子に柔らかく弾力性のある効果を与えますが、快適さを損なうことなく、最小限の布張りを使用するデザインでもあります。製品のライフサイクルを延ばすために自然で耐久性のある素材が使用されており、交換やリサイクルのために簡単に分解できます。

    バリアント

    Corso は、標準でキャンバスまたはレザー張りのブラックまたはナチュラル カラーのオプションで利用でき、スチール フレームはクロム メッキの粉体塗装で利用できます。

    仕様
    • Frame of Ø19 mm powder coated or chromed steel tubing. Glides. Supporting fabric of black canvas or natural linen with matching leather details. Seat and back cushion in matching canvas/natural linen or leather with high resilient polyurethane foam.

      Weight
      9.5 kg

      inspec / Sandler Code:  

    技術仕様
    • Unique refcorso-5-1-lounge-chair
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_48
    • Uniclass2015詳細Lounge chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (5)