製品の公開
Dunas Lounge 5.1
Dunas Lounge 5.1
Dunas Lounge 5.1
Dunas Lounge 5.1
    Sandler | Inspec

    Dunas Lounge 5.1

    Google翻訳”,

    高い背もたれと 4 本スポークのアルミニウム製セルフリターン回転ベースを備えた布張りのラウンジ アームチェア。グリーンガード認定

    仕様
    • The new DUNAS LOUNGE collection extends the possibilities of the renowned DUNAS family. An exclusive collection of refined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum.

    技術仕様
    • Unique refdunas-lounge-5-1
    • コレクションセットSandler
    • コレクションInclass Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)46.7
    • 幅(inch)30.9
    • 奥行き(inch)30.7
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)43.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品