製品の公開
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
ESC0620TA
    Sandler | Inspec

    ESC0620TA

    Google翻訳”,

    エポキシ塗装のスチール脚が付いた、布張りの 80 cm コーナー シート。

    仕様
    • ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

    技術仕様
    • Unique refESC0620TA
    • コレクションセットSandler
    • コレクションInclass Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.6
    • 幅(inch)31.5
    • 奥行き(inch)31.5
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)66.58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 58 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCouches and Loveseats
    • OmniClassNumber23-21 23 13 15
    • OmniClassタイトルResidential Sofas
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品