製品の公開
grade 2.1
Sandler | Inspec

grade 2.1

Google翻訳”,

全体の形

パウダー コーティングまたはクロム メッキの管状スチール スレッド ベース フレームにリサイクル ポリプロピレン シートを備えたチェア。積み重ね可能、連結可能


グレードは、微妙なレリーフ、リサイクル可能なポリプロピレンシェル、および素材と配色の選択により、プラスチックスタッキングシェルチェアのカテゴリーに新しいレベルの洗練されたデザインをもたらします。グレードの背面には 5 つのレベルまたは「グレード」のレリーフが成形されており、椅子のフォルムに視覚的なリズムを与えています。

バリアント

グレードの椅子とアームチェアには、5 つの異なる色のシート シェルが付属しており、シェルの色と一致するクロムまたはパウダー コートのスチール フレームがあります。さらに、グレードには、スレッドベース、4 フィートまたは 5 フィートのスイベルベース、または木製の脚も用意されています。シート シェルは、布張りのシートまたは完全に布張りのシートで提供されます。

仕様
  • CHAIR / ARMCHAIR

    Frame of Ø 14 resp. Ø 16 powder coated or chromium plated steel tubing alt. solid ash. When powder coated, the frame matches the color of the seat. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

    Stackable and linkable.

    CHAIR/ARMCHAIR SLED BASE

    Frame and armrest of Ø11 powder coated or chromium plated solid steel. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat or fully upholstered seat shell. The armrests upper part is in polyamide matching the color of the seat shell. The armchair is suspendable with built-in slide protection. Stackable. Linkable chair-chair or chair-armchair.

    Stackable and linkable.

    Options/Accessories:
    Felt glides
    Teflon glides (not for wooden frame)
    Linking device
    Trolley
    Casters for 4-feet

    The height measure of 20 unupholstered chairs on a trolley: 175 cm. Width of trolley = width of chair

    4-FEET SWIVEL CHAIR/ARMCHAIR
    Swivel base, 360°, with foot of cast aluminum and pillar with 40 mm aluminum cover pipe. Optional: casters. Armrest of Ø 16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

    Optional
    Casters

    CHAIR/ARMCHAIR SLED BASE

    Options/Accessories:
    Felt glides
    Linking device
    Transport trolley

    5-FEET SWIVEL CHAIR/ARMCHAIR
    Height adjustable swivel base, 360°, with foot of cast recycled aluminium incl. casters. Pillar with Ø40 mm recycled aluminium cover pipe. Optional: casters. Armrest of Ø 16 mm powder coated or chromium-plated steel tubing. Seat shell of recycled polypropylene in white/grey, graphite, beige, blue-green or dark red. Alt. upholstered seat, or fully upholstered seat shell. Armrests with the upper part in polypropylene matching the color of the seat shell.

    Weight
    Chair wooden frame: 4.7 kg
    Chair/Armchair 4.5/5.0 kg
    Chair/Armchair sled base 6.2/6.7 kg
    Chair/Armchair on swivel base: 6.5/8.0 kg
    Chair/Armchair on 5-feet swivel base: 7.6/9.1 kg

    inspec / Sandler Code: GRADE-1.7-CHR-PP

技術仕様
  • Unique refgrade-2-1
  • コレクションセットInspec
  • コレクションLammhults Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 52 13
  • MasterFormat 2014 タイトルChairs
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品