製品の公開
grade 2.7
Sandler | Inspec

grade 2.7

Google翻訳”,

パウダー コーティングまたはクロム メッキの管状スチール スレッド ベース フレームにリサイクル ポリプロピレン シートを備えたアームチェア。積み重ね可能、連結可能。グレードは、微妙なレリーフ、リサイクル可能なポリプロピレンシェル、および素材と配色の選択により、プラスチックスタッキングシェルチェアのカテゴリーに新しいレベルの洗練されたデザインをもたらします。グレードの背面には 5 つのレベルまたは「グレード」のレリーフが成形されており、椅子のフォルムに視覚的なリズムを与えています。

仕様
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

技術仕様
  • Unique refgrade-2-7
  • コレクションセットInspec
  • コレクションLammhults Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)30.7
  • 幅(inch)22.8
  • 奥行き(inch)21.3
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(lbs)14.77
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 52 13
  • MasterFormat 2014 タイトルChairs
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品