製品の公開
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
Luma Air 8.2L
    Sandler | Inspec

    Luma Air 8.2L

    Google翻訳”,

    合板座面フレームを使用したソファ。背面は成型フォーム製。シート張りは2つの部分に分かれています。フレームに背面を布張りします。丸い金属脚付き

    仕様

    技術仕様
    • Unique refluma-air-8-2-L
    • コレクションセットSandler
    • コレクションMontbel Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)32.3
    • 幅(inch)92.9
    • 奥行き(inch)41.7
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(lbs)124.56
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
    • Uniclass2015詳細Sofas
    • MasterFormat 2014 コード12 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHospitality Furniture
    • OmniClassNumber23-21 23 13 15
    • OmniClassタイトルResidential Sofas

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち5.0 5.0 (5)