製品の公開
sunny 5.1 Lounge Chair
sunny 5.1 Lounge Chair
    Sandler | Inspec

    sunny 5.1 Lounge Chair

    Google翻訳”,

    個性あふれるモジュール式の快適なシーティング ソリューション

    スチールチューブのフレームと完全に布張りのシートを備えた自立型ラウンジチェア

    約

    曲げられたスチール チューブとサポート ファブリックから作成された Sunny は、軽くて風通しの良い構造で、十分にパッドが入ったクッションが魅力的で豪華な外観とリラックスした快適さを提供します。 Sunny を開発する際、設計者は快適さを犠牲にすることなく、リソースの使用を最小限に抑えるように努めました。デザイナーは次のようにコメントしています。

    バリアント

    フレームは粉体塗装またはクロムメッキ仕上げです。クッションはほぼすべての生地で張ることができますが、理想的には 1 つの均一な色になるように設計されています。シート シェルの背面と下側は、ブラック キャンバスまたはナチュラル リネンでできており、クッションを支えます。クッションには、75% のカット残留ポリエーテル部分と 25% の RDS 認定ダウンフェザーが詰められています。サニーは、アームレスト付きとキャスター付き (連結時は除く) も利用できます。 Sunny は、独立したり、ユニークな U 字型の足を使用して連結したりして、接続テーブルと組み合わせることができる直線または曲線の座席エリアを作成できます。亜鉛で鋳造されたリンク可能な U フットは、独特の形状を備えたアイデンティティを生み出すディテールです。キャスター付きの自立型モデルもあります。 Sunny には、コーヒー カップやラップトップ用の楕円形の固定サイド テーブルも用意されています。テーブルトップは、フレームの仕上げに合わせて金属製か、再生プラスチック製です。

    仕様
    • Frame and optional armrests of Ø20mm powder coated or chromed steel tubing. Teflon-coated glides in die-cast zinc. Seat shell with supporting fabric of black canvas or natural linen. Cushion of 75% cut polyurethane foam (waste material) and 25% RDS certified seabird feathers. The easychair is also available with a fixed side table on the right or left with braces and table top of 5mm sheet steel that matches the finish of the frame. Table top in blue or white recycled plastic is available as an option.

      Option
      Casters (only free standing version)
      Fixed side table
      Straight or 30° connecting tables in white high pressure laminate or black Perfect Sense melamine.

      Upholstery
      Fabric/Leather

      Weight
      Easy chair 14.0 kg
      Easy chair with armrests 14.7 kg
      Easy chair with side table 15.8 kg

      inspec / Sandler Code: 

    技術仕様
    • Unique refsunny-5-1-lounge-chair
    • コレクションセットInspec
    • コレクションLammhults Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_48
    • Uniclass2015詳細Lounge chairs
    • MasterFormat 2014 コード12 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルChairs
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品