製品の公開
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
    Sandler | Inspec

    Varya Task 1.5

    Google翻訳”,

    布張りシェルとガスリフトコラムと Ø65mm ソフトトレッドキャスターを備えた 5 スポーク鋳造アルミニウム回転ベースを備えた回転チェア。シートの高さは調節可能です。グリーンガード認定。

    仕様
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    技術仕様
    • Unique refvarya-task-1-5
    • コレクションセットSandler
    • コレクションInclass Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)34.4
    • 幅(inch)25.6
    • 奥行き(inch)25.6
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル椅子張り用材料
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(lbs)16.76
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12
    • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
    • OmniClassNumber23-21 23 13 11
    • OmniClassタイトルResidential Chairs

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品