製品の公開
Woodlook 1.9
Sandler | Inspec

Woodlook 1.9

Google翻訳”,

フレーム全体がアルミニウム製でありながら木のリアルな外観を備えたウッドルックサイドチェア。担架付き。耐久性が高く、傷つきにくい。スタック 5

仕様
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

技術仕様
  • Unique refwoodlook-1-9
  • コレクションセットSandler
  • コレクションWoodlook
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.8
  • 幅(inch)20.1
  • 奥行き(inch)23
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品