製品の公開
Woodlook 2.15
Sandler | Inspec

Woodlook 2.15

Google翻訳”,

木目調サイドチェア。フレームはすべてアルミニウム製ですが、本物の木目のような風合いを再現しています。耐久性と耐傷性に優れています。

仕様
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

技術仕様
  • Unique refwoodlook-2-15
  • コレクションセットSandler
  • コレクションWoodlook
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)30.7
  • 幅(inch)21.7
  • 奥行き(inch)20.7
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13 11
  • OmniClassタイトルResidential Chairs

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品