製品の公開
Woodlook 4.13
Sandler | Inspec

Woodlook 4.13

Google翻訳”,

フレーム全体がアルミニウム製でありながら、木のリアルな外観を備えたウッドルックのカウンタースツール。耐久性が高く、傷がつきにくい

仕様
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

技術仕様
  • Unique refwoodlook-4-13
  • コレクションセットSandler
  • コレクションWoodlook
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)34.4
  • 幅(inch)21.3
  • 奥行き(inch)22.2
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル椅子張り用材料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)17.64
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_85
  • Uniclass2015詳細Stools
  • MasterFormat 2014 コード12 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルSeating
  • OmniClassNumber23-21 23 13 17
  • OmniClassタイトルResidential Stools
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品