このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Board 160 for board on board installation

Unique ref.: board_160_for_board_on_board_installation
ブランド名: Intelligent Wood
製品ファミリー: Wall Siding
製品グループ: Wall Siding
幅 (mm): 2420
高さ (mm): 160
奥行 (mm): 16
公開日: 2019-01-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)

Resysta UPB Board

160mm board for wall siding/facade for board on board installation, waterproof, look&feel of noble wood, wheather-resistant, recycable, winner Green Product Award 2018 (category architecture) by using products made of Resysta it is possible to score 3-4 points for LEED certification of buildings. The product is made of approx 60% rice husks, a none used leftover of food industry. All products mabe of Resysta are recycable. Resysta created therefore an own recycling cycle

Resysta UPB Board

Density 0,6 (+/- 0.05) g /cm3; Tensile Modulus ≥ 700 N/mm2; Tensile Strength ≥ 9,0 N/mm2; Flexural Modulus ≥ 800 N/mm2; Flexural Strength ≥ 10 N/mm2; Rigidity Modulus ≥ 160 N/mm2; Shear Strength ≥ 2,7 N/mm2; Brinell Hardness ≥ 20 N/mm2; Screw Withdrawal Resistance - Surface ≥ 1200 N; Screw Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 1200 N; Nail Withdrawal Resistance - Surface ≥ 200 N; Nail Withdrawal Resistance - Narrow Side ≥ 300 N; Coefficient of Thermal Linear Expansion 5,2 *10(-5) m/m°C; Thermal Linear Expansion Force ≈ 1.500 N; Heat Conductivity (λ) ≥ 0,07 W/(mK); Heat Capacity 1,02 J/(gK); Diffusion Resistance - (Water Vapor Permeability) μ=1000; Airborne Sound Insulation 32 Rw(dB); Water Absorption 24 h (Weight) ≤ 2,0%; Water Absorption 24 h (Elongation) ≤ 0,1%; Water Absorption 24 h (Change in Width) ≤ 0,2%; Water Absorption 24 h (Change in Thickness) ≤ 0,1 %; Fire Behaviour Standard - UL V94 V0; Fire Behaviour Standard - EN 13501 D,s3,d0; Short-Time Weld Factor - Traction Test 0,68; Short-Time Weld Factor - Flexural Test 0,76; Resistance Against Termites Attempted Attack - No Infestation; Resistance Against Wood-Discoloring Fungi; VOC - Emission - aprooved

System type: UPB Board, Facade Board, Facade Cladding


主なマテリアル: Other
副マテリアル: PVC
デザイン: Germany
製作国:
正味重量 (kg): 3.72

BIMobject カテゴリー: 壁 - 表層仕上げ
IFC分類: Curtain Wall
UNSPSC 名前: Siding and exterior wall materials
UNSPSC コード: 301518
Uniclass 1.4 コード: L3811
Uniclass 1.4 詳細: Curtain walls, rainscreen cladding
Uniclass 2015 コード: Ss_25_20
Uniclass 2015 詳細: Wall cladding systems
OmniClass Number: 23-13 33 27 11
OmniClass Title: Curtain Walls
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
Walls - Cladding

名前
Application Facade - board on board installation
Colour aged teak
Installation Method board on board
Material UPB Board made of Resysta
Panel Length 2420 mm
Panel Thickness 16 mm
Panel Width 160 mm
Recyclable yes - recycable
Sustainability Website URL https://www.resysta.com/en/material-resysta/material/recycling.html
Weight 3,72

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour aged teak
Material UPB Board made of Resysta

BIMobject®