製品の公開
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS
interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    interal CURTAIN WALL MN50ASC ADDITIONAL DETAILS

    Google翻訳”,

    MN50ASCカーテンウォールシステムは、建物にさまざまな賞賛をもたらし、特別な組み立てオプションによって実用的で簡単な生産を可能にします。さらに、MN50システムのすべての利点(マイクロコンデンス、パフォーマンス)をもたらします。また、特許取得済みの断熱ガラス製造技術により、高い断熱性と凝縮リスクゼロを同時に実現できます。

    仕様
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    技術仕様
    • Unique refinteral_CW_MN50ASC_ADDITIONAL_DETAILS
    • コレクションセットCurtain Wall Systems
    • コレクションMN50 ASC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール