製品の公開
Louver SLV94,Non-Drainable
Louver SLV94,Non-Drainable
Louver SLV94,Non-Drainable
Louver SLV94,Non-Drainable

    Louver SLV94,Non-Drainable

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    SLV94は、自然通風性、光透過性、水密性を兼ね備えた可動ルーバー羽根、固定羽根羽根、太陽光パネル一体型ルーバー羽根のいずれにも使用できるルーバーシステムです。

    SLV94は大きく分けて水抜きタイプと非水抜きタイプの2種類に分かれます。非排水式の SLV94 システムは最大限の自然換気を提供します。これは可動ルーバー ブレードのおかげで制御でき、ルーバー ブレードは清掃や交換の際にバネ付きピンを介してフレームから簡単に取り外すことができます。

    これは、マリオン プロファイルの有無にかかわらず、一般にすべてのルーバー タイプに対して、さまざまな積雪荷重とさまざまな風荷重でたわみ基準を満たすことを目的としています。方立なしの寸法は 1000x2000 mm、方立ありの場合は 2000x2000 mm と決定されます。

    プロファイル測定:

    • 非排水性フレームプロファイル幅 : 31,8 mm
    • 非排水性フレームプロファイルの深さ : 120 mm
    • 非排水性ブレードプロファイル幅 37 度の角度: 112 mm
    • 非排水性ブレードプロファイル 37 度の角度での深さ : 94 mm
    • 1000*1000 mm SLV94 システムの重量は、使用するアクセサリの種類に応じて 17 ~ 20 kg の間で変化します。
    仕様
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Non – Drainable Free Area : 0,545 / %53,5
    技術仕様
    • Unique reflouver-slv94-non-drainable
    • コレクションセットAluminium Louver
    • コレクションSLV94
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-10-17
    • エディション1
    • 奥行き(mm)120
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国トルコ
    • 製造国トルコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ルーバー窓 (ガラリ窓)
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC010351
    • ETIM 名Louver for duct installation
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_48
    • Uniclass2015詳細Louvre and shading mounting brackets
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles