製品の公開
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
アーカイブ

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
技術仕様
  • Unique refMOD-CAFE
  • コレクションセットFlooring
  • コレクションTiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)500
関連
  • 主なマテリアルナイロン
  • 副マテリアルナイロン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

類似製品