製品の公開
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
Door single ALU Internorm AT500
    Internorm

    Door single ALU Internorm AT500

    5つ星のうち2.72.7(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    お客様のご要望に合わせた玄関ドアを製作いたします。

    各ドアはお客様の要件に合わせてテーラーメイドで作られているため、Internorm の各玄関ドアはユニークです。無数のオプションを備えた 5 つのアルミニウム製玄関ドア システムと 2 つの複合玄関ドア システムから選択できます。そのため、玄関ドアを思いのままにデザインできます。頑丈な玄関ドアサッシまたはスタイリッシュなガラスパネルインサート付きのドアから選択し、サイドライト、ファンライト、ハンドル、色などと組み合わせてください.ドアのデザインに制限はありません.

    当然のことながら、高品質の製造と実績のあるセキュリティ ロック システムの取り付けに重点を置いています。私たちのエントランス ドアは、銀行の金庫に使用するような古典的なセキュリティ エントランス ドアではありません。しかし、当社の頑丈な盗難防止玄関ドアは、使用されている高品質のロック システムにより RC2 を達成しており、優れた盗難防止を提供しています。

    私たちの玄関ドアは、あなたの家のスタイルを補完し、Internorm の窓にマッチするように、さまざまなデザインで利用できます。さまざまなアーキテクチャ スタイルを 4 つのデザイン スタイルにグループ化して、利用可能な幅広い玄関ドア オプションの中から最適なモデルを簡単に見つけられるようにしました。」

    「タイプごとのマッチングスタイル」

    好みも建築様式も異なり、家は非常に個性的です。窓と玄関ドアは重要な役割を果たし、建築を強調し、家の特徴を大きく強調します。

    したがって、Internorm の窓、ドア、および付属品は、さまざまなデザインで利用できます。リビングエリアをデザインする際にビジョンに妥協せず、個々のスタイルに合った窓と玄関ドアを選択してください。

    当社の窓は 4 つのデザイン スタイルにグループ化されているため、ご自宅の建築に合う窓を簡単に見つけることができます。」

    効果的な盗難防止


    仕様
    • Feeling safe and secure in our own home is what we all want. Burglary protection therefore takes high priority. For this reason, every entrance door needs a well thought-out security concept. Our solid, strong aluminium entrance doors include modern, high-tech technology as standard:

      5x protection through mechanical multi-point locking

      3 solid, quality door hinges

      Cylinder with drill and scan protection

      On request, you can get your door with additional security features - for even better burglary protection:

      Fingerprint scanner

      Keypad/code keypad

      Door lock

      Spy hole

      Automatic multi-point locking

      High-security cylinder with pull and tear protection

    技術仕様
    • Unique refInternorm_Door_at500
    • コレクションセットAluminium Door Internorm
    • コレクションAT500
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors