製品の公開
Slidingdoor double Wood-ALU Internorm HS330 A
Slidingdoor double Wood-ALU Internorm HS330 A
Slidingdoor double Wood-ALU Internorm HS330 A
Slidingdoor double Wood-ALU Internorm HS330 A
Slidingdoor double Wood-ALU Internorm HS330 A
    Internorm

    Slidingdoor double Wood-ALU Internorm HS330 A

    5つ星のうち3.73.7(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    内と外をつなぐのがリフト&スライドドア。フレームレス サイド パネル、XL フォーマット、および特別なソリューションにより、実際の限界を超えて部屋が広がり、新しい寛大な空間が生まれます。内と外の境界がなくなり、内と周囲の自然がつながっています。
    調和のとれた生活空間を作りましょう - 自然な木材仕上げと木材アルミニウム HF 410 の色は、このリフト & スライド ドアでも利用できます。これにより、個人の快適な生活環境を簡単に設計できます。最適な断熱性と安定性は、陽極酸化された耐摩耗性アルミニウムで外側が覆われている開口部のファイバーグラスの敷居によって提供されます。


    断熱材 W/(m²K)
    Uw 0.73 まで


    dB単位の遮音
    32 ~ 40 まで


    安全
    RC1N、RC2まで
    コンフォートドライブ
    ヒント
    Internorm HS 330 および KS 430 リフト & スライド ドアは、ご要望に応じてコンフォート ドライブもご利用いただけます。電気駆動により、リフトとスライドドアの開閉が便利になり、スマートホームシステムに統合できます。

    仕様
    • Dimensions (in mm)

      Frame construction depth
      209
      Sightline frame/sash
      178
      Sightline flying mullion (2 sashes)
      222

    技術仕様
    • Unique refInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-a
    • コレクションセットWood-ALU Internorm
    • コレクションHS330
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木材
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 19
    • OmniClassタイトルSliding Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors